您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BN35AE-W10-L15
HEFA
23-小零件/销钉/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/23-pin-magnet/bn35a_b_c.prj},{NB=BN35AE-W10-L15},{SC=BN35AE},{O=1},{TS=600N/mm ² more than},{W=10},{WH9=0/-0.036},{L=15},{T=8},{T1=0/-0.090},{M=M4},{C=0.5},{INFOTEXT=website},{M1=4}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BN35A_B_C - 平键-螺纹拆卸型-A型/B型/C型
明细表
BN35AE-W10-L15
CNSORDERNO
型号
BN35AE-W10-L15
BN35AE-W10-L15
SC
系列码
BN35AE
BN35AU
BN35BE
BN35BU
BN35CE
BN35CU
BN35AE
BN35AU
BN35BE
BN35BU
BN35CE
BN35CU
TYPE
类型
螺纹拆卸型·A型
TOM
材质
S45C
TS
抗拉强度
600N/mm²以上
W
Wh9
10
10
mm
WH9
Wh9公差
0/-0.036
0/-0.036
mm
L
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
80
85
90
100
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
80
85
90
100
mm
LT
L公差
0/-0.62
mm
T
8
8
mm
T1
T公差
0/-0.090
0/-0.090
mm
M
M4
M4
C
0.5
0.5
mm
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.