您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BE44XE-M12-L40
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/be44.prj},{NB=BE44XE-M12-L40},{SC=BE44XE},{ASTC=Fine thread},{TOM=SUS420J2},{HD=45~50HRC},{ST=-},{AM=SUS304},{AST=-},{M=12},{L=40},{MXP=12x1.0},{B1=6.0},{V=6.0},{L1=10},{D=9.0},{R=12},{K=7.0},{B=19.0},{S=22.0},{T=6},{INFOTEXT=website},{MM=12},{PPATH=be44/be44_assemblies/be44_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 24
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BE44 - 调整螺钉组件-调整螺栓-内六角前端扁位型
明细表
BE44XE-M12-L40
CNSORDERNO
型号
BE44XE-M12-L40
BE44XE-M12-L40
SC
系列码
BE44XE
BE44XE
ASTC
调整螺丝 螺纹类别
细牙螺纹
细牙螺纹
TOM
材质
SUS420J2
SUS420J2
HD
硬度
45~50HRC
ST
表面处理
-
-
AM
附件材质
SUS304
SUS304
AST
附件表面处理
-
-
M
12
12
mm
L
40
50
60
40
50
60
mm
MXP
M x 螺距
12x1.0
12x1.0
B1
6.0
6.0
mm
V
6.0
6.0
mm
L1
10
10
mm
D
9.0
9.0
mm
R
12
12
mm
K
7.0
7.0
mm
B
19.0
19.0
mm
S
22.0
22.0
mm
T
6
6
mm
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
看過這個的用戶也對此感興趣
AMF 6375SRI - circlip, inside clamping
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
07.12.2023
Show more