您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BG28EC-M10
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg28.prj},{NB=BG28EC-M10},{SC=BG28EC},{QTLB=Metal ball joint},{LXFZ=Super heavy load type},{BM=S45C},{BH=28~35HRC},{MBST=plate with nickel},{BJM=SUJ2},{BJH=50~60HRC},{SM=SWP-B},{ARM=SUS304},{UT=-30~80℃},{M=10},{DD=5.0},{R=1.2},{T=26.0},{TT=3.0},{B=5.0},{LMIN=26.7},{LMAX=58.70},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 60
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BG28 - 球头柱塞-加长型
明细表
BG28EC-M10
CNSORDERNO
型号
BG28EC-M10
BG28EC-M10
SC
系列码
BG28EC
BG28EC
QTLB
类型 球头类别
金属球头
金属球头
LXFZ
类型 负载
超重载型
超重载型
BM
主体 材质
S45C
S45C
BH
主体 硬度
28~35HRC
28~35HRC
MBST
主体 表面处理
镀镍
镀镍
BJM
球头材质
SUJ2
SUJ2
BJH
球头硬度
50~60HRC
50~60HRC
SM
弹簧 材质
SWP-B
ARM
调整环材质
SUS304
SUS304
UT
可使用温度
-30~80℃
M
10
10
mm
DD
d
5.0
5.0
mm
R
1.2
1.2
mm
T
26.0
26.0
mm
TT
t
3.0
3.0
mm
B
5.0
5.0
mm
LMIN
负载(N)min
26.7
26.7
LMAX
负载(N)max
58.70
58.70
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...