您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BG61CT-M12
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg61c_62c.prj},{NB=BG61CT-M12},{SC=BG61CT},{TYPE=Pull ring type · reset type · no locking nut},{THREAD=Coarse teeth},{MAT1=SUS303},{ST1=-},{MAT2=SUS303},{XYD=-},{MAT3=-},{ST3=-},{MAT4=SUS304},{M=12},{PITCH=1.75},{DD=8},{HH=8},{F=30},{L1=24},{L2=9.0},{L3=22},{L4=6.0},{SW1=12},{SW2=18},{FZ1=6},{FZ2=24},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 24
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BG61C_62C - 旋钮柱塞-拉环型
明细表
BG61CT-M12
CNSORDERNO
型号
BG61CT-M12
BG61CT-M12
SC
系列码
BG61CT
BG61CT
TYPE
类型
拉环型·复位型·无锁紧螺帽
拉环型·复位型·无锁紧螺帽
THREAD
螺纹
粗牙
MAT1
主体材质
SUS303
SUS303
ST1
主体表面处理
-
-
MAT2
销材质
SUS303
XYD
销硬度
-
MAT3
锁紧螺帽材质
-
-
ST3
锁紧螺帽表面处理
-
-
MAT4
弹簧材质
SUS304
SUS304
M
12
12
PITCH
螺距(粗牙)
1.75
1.75
mm
DD
d
8
8
mm
HH
h
8
8
mm
F
30
30
mm
L1
24
24
mm
L2
9.0
9.0
mm
L3
22
22
mm
L4
6.0
6.0
mm
SW1
Sw1
12
12
mm
SW2
Sw2
18
18
mm
FZ1
负载(N)min.
6
6
FZ2
负载(N)max.
24
24
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
看過這個的用戶也對此感興趣
PMX-R - 定位销 无锁紧螺帽 拉环型
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
Show more