??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 10
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BC30G_X - 铰链销-键固定型-L尺寸固定型/L尺寸选择型
明细表
BC30XA-D3-L10
CNSORDERNO
型号
CODE
系列码
CODE1
类型
TYPE
材质(国标)
TYPE1
材质(日标)
YDX
硬度
SUR
表面处理
D
mm
DT
Dg6公差
-0.002/-0.008
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
H
1.0 mm
B
b
8.0 mm
M
2.6 mm
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息