您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BC41GU-D6-L15
HEFA
26-悬臂销/铰链销
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/26-cantilever-pin-hinge-pin/bc41g.prj},{NB=BC41GU-D6-L15},{CODE=BC41GU},{TYPE=0Cr18Ni9},{TYPE1=SUS304},{YDX=-},{SUR=-},{FJ=2 nuts SUS304},{D=6},{L=15.0},{MC=},{MCC=0},{NC=},{NCC=0},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BC41G - 铰链销-两端外螺纹型-标准型
明细表
BC41GU-D6-L15
CNSORDERNO
型号
BC41GU-D6-L15
BC41GU-D6-L15
CODE
系列码
BC41GU
BC41GU
TYPE
材质(国标)
0Cr18Ni9
0Cr18Ni9
TYPE1
材质(日标)
SUS304
SUS304
YDX
硬度
-
-
SUR
表面处理
-
-
FJ
附件
2个螺帽SUS304
2个螺帽SUS304
D
6
8
10
12
13
14
15
16
17
18
20
22
25
6
8
10
12
13
14
15
16
17
18
20
22
25
mm
DT
Dg6公差
-0.004/-0.012
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
FE
F.E
9
mm
M
M(粗牙螺纹)
M5
MC
变更左端外螺纹直径
无
无
MCC
MC
0
0
NC
变更右端外螺纹直径
无
无
NCC
NC
0
0
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...