您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LN04CA-D20-L80
HEFA
30-弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/30_spring/ln04ca_ck.prj},{NB=LN04CA-D20-L80},{SC=LN04CA},{LX=Outer diameter reference stainless steel type},{TOM=SUS304-WPB},{ST=Blackening},{AD=L x 45%},{STC=±10%},{D=20},{L=80},{DD=1.70},{CL=26.4},{F=36.00},{FZ=35.3\{3.6\}},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 230
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LN04CA_CK - 压缩弹簧-外径基准不锈钢型-Lx45%/Lx(50~60)%
明细表
LN04CA-D20-L80
CNSORDERNO
型号
LN04CA-D20-L80
LN04CA-D20-L80
SC
系列码
LN04CA
LN04CA
LX
类型
外径基准不锈钢型
TOM
材质
SUS304-WPB
ST
表面处理
发黑
AD
容许位移量
L x 45%
L x 45%
STC
弹簧常数公差
±10%
D
20
20
mm
DTOL
D公差
0/-0.8mm
0/-0.8mm
L
80
80
mm
LTOL
L公差
±1.5mm
±1.5mm
DD
d
1.70
1.70
mm
CL
压紧长度
26.4
26.4
F
F max
36.00
36.00
mm
FZ
负载N{kgf}max
35.3{3.6}
35.3{3.6}
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...