您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LN04FS-D16.6-L60
HEFA
30-弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/30_spring/ln04fs_fd.prj},{NB=LN04FS-D16.6-L60},{SC=LN04FS},{LX=Internal diameter reference type · standard type},{GBCZ=Spring steel},{XDCZ=SWPA-A},{ST=Blackening},{AD=L x 32%},{STC=±10%},{D=16.6},{L=60},{XJ=16},{D1=20.2},{DD=1.80},{CL=22.5},{F=19.2},{FZ=34.3},{THCS=1.8},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 64
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LN04FS_FD - 压缩弹簧-内径基准型(标准型)
明细表
LN04FS-D16.6-L60
CNSORDERNO
型号
LN04FS-D16.6-L60
LN04FS-D16.6-L60
SC
系列码
LN04FS
LN04FS
LX
类型
内径基准型·标准型
GBCZ
材质(国标)
弹簧钢
XDCZ
材质(相当)
SWPA-A
ST
表面处理
发黑
AD
允许位移量
L x 32%
L x 32%
STC
弹簧常数公差
±10%
D
16.6
16.6
mm
L
60
60
mm
XJ
销径
16
16
D1
20.2
20.2
mm
DD
d
1.80
1.80
mm
CL
压紧长度
22.5
22.5
F
F max
19.2
19.2
FZ
允许负载Nmax
34.3
34.3
THCS
弹簧常数
1.8
1.8
N/mm
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...