您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZG01CW-B50-L390-6-TA220-IM-12.5-H-G
HEFA
33-输送机
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/33-conveyor/zg01c-d_asmtab.prj},{NB=ZG01CW-B50-L390-6-TA220-IM-12.5-H-G},{SC=ZG01CW},{PM=Aluminum alloy + zinc alloy},{MM=Aluminum alloy + zinc alloy},{MF=Aluminum alloy + zinc alloy},{PST=clear anodizing},{MST=spray},{PFST=spray},{B=50},{L=390},{OP=6},{V=TA220},{MSS=IM},{GAC=12.5},{BS=H},{MOBR=G},{ZJG1=},{ZJG11=0},{ZJG2=},{ZJG211=0},{ZJG3=},{ZJG4=0},{INFOTEXT=website},{PPATH=zg01c-d/zg01c-d_assemblies/zg01c-d_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
ZG01C-D - 精密输送机/全型材型/中间驱动/双槽型材/非防跑偏/防跑偏型(带轮直径30mm)
明细表
ZG01CW-B50-L390-6-TA220-IM-12.5-H-G
CNSORDERNO
型号
ZG01CW-B50-L390-6-TA220-IM-12.5-H-G
SC
系列码
ZG01CW
ZG01DW
ZG01CW
ZG01DW
TYPE
类型
非防跑偏型
PM
型材
铝合金+锌合金
MM
电机盖板材质
铝合金+锌合金
MF
带轮固定座材质
铝合金+锌合金
PST
型材表面处理
表面阳极氧化
MST
电机盖板表面处理
喷涂
PFST
带轮固定座的表面处理
喷涂
B
50
100
150
200
250
50
100
150
200
250
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
OP
输出功率/机座号/惯量
6
25
40
6
25
40
V
电机电压/步进控制方式/伺服额定输出
TA200(单相)
SA200三相)
TA200(单相)
SA200三相)
MSS
电机规格/步进电机转矩/伺服电压
IM
SCM
IM
SCM
GAC
齿轮头减速比/适配驱动/控制方式
12.5
15
18
25
30
36
50
60
70
90
100
120
150
180
12.5
15
18
25
30
36
50
60
70
90
100
120
150
180
BS
皮带规格
H(一般用·绿色)
D(电子传送用·黑色)
F(食品用·白色)
M(耐油规格·藏青色)
P(耐高温规格·棕色)
U(滑动用·绿色布纹)
Q(倾斜用·白色)
W(防滑动用·蓝色)
H(一般用·绿色)
D(电子传送用·黑色)
F(食品用·白色)
M(耐油规格·藏青色)
P(耐高温规格·棕色)
U(滑动用·绿色布纹)
Q(倾斜用·白色)
W(防滑动用·蓝色)
MOBR
电机品牌
G:国产电机
T:台制电机
A:松下电机
S:雷赛步进
X:松下伺服
M:国产伺服
G:国产电机
T:台制电机
A:松下电机
S:雷赛步进
X:松下伺服
M:国产伺服
ZJG1
变更电机位置
无
MC:变更电机位置
无
MC:变更电机位置
ZJG11
0
0
mm
ZJG2
指定槽每侧的螺母数
无
MB:指定槽每侧的螺母数
无
MB:指定槽每侧的螺母数
ZJG211
螺母数量
0
0
ZJG3
减速器规格(步进/伺服)
无
无
ZJG4
减速比
0
0
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...