??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
ZG05A - 精密输送机/同步带单列型(带宽10mm)/头部驱动双槽型材(带轮直径19mm)
明细表
ZG05AW-B10-L245-6-TA220-IM-12.5-C-G
CNSORDERNO
型号
ZG05AW-B10-L245-6-TA220-IM-12.5-C-G
SC
系列码
TYPE
类型
单列型
PM
型材材质
铝合金
MM
电机盖板材质
铝合金
MF
带轮固定座材质
铝合金
PST
型材表面处理
表面阳极氧化
MST
电机盖板表面处理
喷涂
PFST
带轮固定座的表面处理
喷涂
B
宽度B
10 mm
L
长度L
mm
输入参数值: L
长度L
mm
cm
inch
ft
OP
输出功率/机座号/惯量
V
电机电压/步进控制方式/伺服额定输出
MSS
电机规格/步进电机转矩/伺服电压
GAC
齿轮头减速比/适配驱动/控制方式
BS
皮带规格
MOBR
电机品牌
ZJG1
电机反装
ZJG2
指定槽每侧的螺母数
ZJG211
螺母数量
ZJG3
减速器规格(步进/伺服)
ZJG4
减速比
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
载入中 ...