??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LG12 - 酚醛树脂固定型
明细表
LG12AC-M6
CNSORDERNO
型号
LG12AC-M6
CODE
系列码
LG12AC
CODE1
形状
外螺纹型
TYPE
握柄部材质
酚醛树脂
SUR
握柄部表面处理
黑色
TYPE1
螺纹部材质
碳钢
SUR1
螺纹部表面处理
镀锌
M
D
16 mm
DD
d
12 mm
H
50 mm
L
12 mm
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
3D
尺寸
2D

Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...