??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LG20 - 锥柱型
明细表
LG20HB-d5
CNSORDERNO
型号
LG20HB-d5
CODE
系列码
LG20HB
TYPE
Material
碳素结构钢
SUR
表面处理
镀铬
DD
d
mm
L
40 mm
D
12 mm
H
9 mm
B
7 mm
SS
s
2 mm
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
3D
尺寸
2D

Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
看過這個的用戶也對此感興趣