您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LK03AF-D125
HEFA
37-手柄/手轮/把手
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/37_hand_wheel_handle/lk03.prj},{NB=LK03AF-D125},{CODE=LK03AF},{CODE1=Keyway_type},{TYPE1=phenolic_resin},{SUR1=black},{TYPE=phenolic_resin},{SUR=black},{TYPE2=S45C},{SUR2=Blackening},{D=125},{H=44},{T=30},{D1=45},{DD=12},{LFF=22},{HH=14},{R=52},{L=63},{FF=13.8},{BB=4.0},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LK03 - 酚醛树脂手轮-实心手轮-折叠握柄
明细表
LK03AF-D125
CNSORDERNO
型号
LK03AF-D125
LK03AF-D125
CODE
系列码
LK03AF
CODE1
安装方式
键槽型
TYPE1
材质(手轮)
酚醛树脂
SUR1
表面处理
黑色
TYPE
材质(握柄)
酚醛树脂
SUR
表面处理
黑色
TYPE2
材质(衬套)
S45C
SUR2
表面处理
发黑
D
125
125
mm
H
44
44
mm
T
30
30
mm
D1
45
45
mm
DD
d
12
12
mm
LFF
Lf
22
22
mm
HH
h
14
14
mm
R
52
52
mm
L
63
63
mm
FF
f
13.8
13.8
mm
BB
b
4.0
4.0
mm
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-527.1-UFN - 手轮527.1,带圆周沟槽
MÄDLER
26.04.2024
06263 - 手轮,带转动手柄
norelem
30.05.2024
K0184 - 手轮
KIPP
27.05.2024
SL11AB,SL12AB,SL13A,SL14A,SL15S,SL17AB,SL21AB,SL22AB,SL23A,SL24A,SL25S,SL26...
PRiCi FA
17.10.2023
Show more