您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EE05PU-0805-100-B
HEFA
40-气动类
气管
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/40-air_cylinder/air_tube/ee05pu.prj},{NB=EE05PU-0805-100-B},{SERIALS=EE05PU},{TYPE=Polyurethane PU pipe·Size selection type},{MATL=polyurethane},{FATL=Air/Water/Oil},{OTA=-20~60℃},{SPE=0805},{L=100},{COLOUR=B},{EXT=8},{BORE=5.0},{NWP=8},{NBP=30},{BR=30},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
EE05PU - 标准型·一般气动用直管/聚氨酯PU管
明细表
EE05PU-0805-100-B
CNSORDERNO
型号
EE05PU-0805-100-B
EE05PU-0805-100-B
SERIALS
系列码
EE05PU
TYPE
类型
聚氨酯PU管·尺寸选择型
MATL
材质
聚氨酯
FATL
允许的流体
空气/水/油
OTA
工作温度范围
-20~60℃
SPE
规格
0805
0805
L
长度[m]
100
100
COLOUR
颜色
B(黑色)
BU(蓝色)
C(透明色)
OR(橘色)
B(黑色)
BU(蓝色)
C(透明色)
OR(橘色)
EXT
外径
8
8
mm
BORE
内径
5.0
5.0
mm
NWP
20℃正常工作压力
8
kgf/cm²
NBP
20℃正常爆破压力
30
kgf/cm²
BR
弯曲半径
30
30
mm
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...