您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Hugro
Created: 23.12.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
HUGRO 180.09302.80
Hugro
防爆系列
Powered by
CAD模型選擇
{hugro/ex-schutz/progress_gfk_multi.prj},{NB=HUGRO 180.09302.80-(2)},{ARTNR=180.09302.80},{X=10.000},{NS=0},{P1D=0.00000},{P1D2=0.00000},{VERS=2},{CC=2},{CC1=2},{SW=21},{H=26},{HX=26.000},{GL=12},{VPE=50},{GPS=0.01020},{NDM=15.20},{SW1=21},{KDMAX=5.2},{R1=5.500},{R11=0.000},{P1D1S2=16.100},{P1D2S2=10.700},{P1D3S2=2.000},{P1D4S2=20.700},{P1D5S2=20.700},{P1D6S2=23.100},{P1D7S2=1.000},{P1D8S2=10.900},{P1D9S2=14.900},{P1D10S2=35.000},{P1D11S2=53.300},{P1D12S2=14.100},{P1D13S2=0.800},{P1D14S2=17.800},{P1D1S3=21.000},{P1D1F2=0.200},{P1D1F1=0.200},{P1D1C1=0.200},{P2D1S1=10.500},{P2D2S1=15.000},{P2D3S1=17.500},{P2D10S1=13.500},{P2D5S1=17.600},{P2D13S1=23.100},{P2D11S1=7.000},{P2D12S1=5.000},{P2D7S1=12.200},{P2D9S1=28.200},{KD=2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 64
HELP_VARIABLE
公司
Hugro
描述
Progress-P / MF-EX - Kabeverschraubungen mit mehreren Durchführungen mit metrischem und PG Gewinde
明细表
HUGRO 180.09302.80
ARTNR
Article number
180.09302.80
180.09302.80
G
Thread
Pg9
Pg9
KD
Cable diameter
mm
Enter value for KD
Cable diameter
mm
cm
inch
ft
確定
CC
Cable connection
2
2
SW
Width across flats
21
21
mm
H
Length
26
26
mm
GL
Length
12
12
mm
VPE
Piece number
50
50
ZTN
Customs tariff number
39269000
GPS
Weight per piece
0.01020
0.01020
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
看過這個的用戶也對此感興趣
Progress-T und Progress-P - 带 PG 和公制连接螺纹的塑料电缆接头
Hugro
23.12.2021
HSK-K-PVDF NPT - Standard Cable Glands
Sealcon
01.06.2017
HSK-K-Ex PG-long - HSK-Ex-e Standard Cable Glands
Sealcon
01.06.2017
Show more