??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
Company
Hydropneu
Description
57 - Standardzylinder
Bill of material
57.000.02.2.0-063-040-0030-5.1.0-11-00
TYP
Typ
57
KST
Kolbenstange
KSTH
Kolbenstangenende hinten
KSTV
Kolbenstangenende vorne
BEA
Befestigungsart
BAA
Bauart
DAE
Dämpfung
0 - ohne Dämpfung
DKO
Kolbendurchmesser
mm
MM
Kolbenstangendurchmesser
mm
HUB
Hub
mm
Enter value for HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
HUBST
Hubstellung
mm
Enter value for HUBST
Hubstellung
mm
cm
inch
ft
KDI
Kolbenabdichtung
KSDI
Kolbenstangenabdichtung
EE
Hydraulik-Anschlüsse
EEV
Hydr.-Anschluss - Lage vorn
EEH
Hydr.-Anschluss - Lage hinten
ELV
Entlüftung - Lage vorn
0 - keine Entlüftung
ELH
Entlüftung - Lage hinten
0 - keine Entlüftung
S
Positionserfassung
SZA
Schalter-Anzahl
SVO
Schalter
A
mm
KF
-
KK
SF
mm
BG
- mm
E1
mm
E2
mm
E3
js13
mm
E4
js13
mm
E42
E4/2
- mm
E5
H11
- mm
EEG
FB
mm
PA
+0.1
- mm
RT
-
SW
mm
SW1
SW für Zyl. mit Näh.sch.
- mm
SW2
-
SW3
Zyl. mit Näh.sch.
-
SW4
GG-Zyl. mit Näh.sch.
-
WH
±1
mm
WHHUB
WH+Hub
- mm
YL
mm
YL1
Zyl. mit Näh.sch.
- mm
YL2
Gleichgang-Zyl.
- mm
YL3
GG-Zyl. mit Näh.sch.
- mm
YM
mm
YM1
Zyl. mit Näh.sch.
- mm
YM2
Gleichgang-Zyl.
- mm
YM3
GG-Zyl. mit Näh.sch.
- mm
ZG
+1
-
ZGHUB
ZG+Hub
- mm
ZG1
ZG für Zyl. mit Näh.sch. +1
-
ZG1HUB
ZG1+Hub
- mm
ZL
+1
ZLHUB
ZL+Hub
mm
ZL1
ZL für Zyl. mit Näh.sch. +1
-
ZL1HUB
ZL1+Hub
- mm
HV
- mm
YV
- mm
HH
- mm
YH
- mm
YVHUB
YV+Hub
- mm
MA
- mm
MB
- mm
AS
-
AE
-
GEW
Gewicht
kg
K
Kolbenfläche A1
cm^2
RF
Ringfläche A2
cm^2
DR
Druckkraft
kN / 100 bar
Z
Zugkraft
kN / 100 bar
R
- mm
FO
-
OR1
-
PO
-
YLO
-
YMO
-
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
3D
尺寸
2D

Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...