您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
QA認證資訊
目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
DV2500
ifm_electronic
condition monitoring
210_030
210_030_040
210_030_040_050
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/210/210_030/210_030_040/210_030_040_050/dv2500.prj},{NB=DV2500},{BN=DV2500},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/13/35/pc_dv1500xx_02.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/13/35/pc_dv1500xx_02.png},{DESCRIPTIONSHORT=DV2500: 5-Segment-Signalleuchte mit IO-Link Ansteuerung; Ø 70 / L = 344 mm; LED-},{DESCLONG=5-Segment-Signalleuchte mit IO-Link Ansteuerung; Ø 70 / L = 344 mm; LED-Segment: 5 x 4 LED; Montagefuß; IO-Link; IP 65},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=LED-Tower-5/IOL/Bracket},{ERPGRSUPPLIER=N4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/DV2500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DV2500 - Signalleuchten
Bill of material
DV2500
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DV2500: 5-Segment-Signalleuchte mit IO-Link Ansteuerung; Ø 70 / L = 344 mm; LED-
DESCLONG
Langbeschreibung
5-Segment-Signalleuchte mit IO-Link Ansteuerung; Ø 70 / L = 344 mm; LED-Segment: 5 x 4 LED; Montagefuß; IO-Link; IP 65
BN
Bestellnummer
DV2500
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LED-Tower-5/IOL/Bracket
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.