您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
QA認證資訊
目錄: KAISER
Created: 06.09.2017
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1212-12(300)
KAISER
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD模型選擇
{kaiser/betonbau/1212_12.prj},{NB=1212-12(300)},{CNSORDERNO=1212-12},{EF005495=MIN},{EF009918=MIN},{EF003593=MIN},{NO_CU_PER_OU=1},{PRICE_QUANTITY=100},{QUANTITY_MIN=1},{QUANTITY_INTERVAL=1},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39162000},{IDNR=1212-12},{DESCRIPTION_SHORT=Betonbau Stützelement Ø 20 mm, Länge bis 120 mm},{DESCRIPTION_LONG=Betonbau Stützelement, Ø 20 mm, Länge bis 120 mm},{INTERNATIONAL_PID=4013456251816},{MANUFACTURER_PID=1212-12},{MANUFACTURER_NAME=KAISER},{MANUFACTURER_TYPE_DESCR=1212-12},{SPECIAL_TREATMENT_CLASS=NONE},{KEYWORD=Stützelement},{EF000215=},{EF000003=},{EF001257=},{EF013236=},{EF000051=},{EF000767=},{EF001187=},{EF013237=},{EF004471=-},{EF000010=},{EF016264=},{EF005802=},{EF005660=starr},{LOD=300}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1212-12 - Stützelement
Bill of material
1212-12(300)
CNSORDERNO
Art. No.
1212-12
LOD
Level of Details
300
200
300
200
DESCRIPTION_SHORT
Betonbau Stützelement Ø 20 mm, Länge bis 120 mm
DESCRIPTION_LONG
Betonbau Stützelement, Ø 20 mm, Länge bis 120 mm
INTERNATIONAL_PID
4013456251816
MANUFACTURER_PID
1212-12
MANUFACTURER_NAME
KAISER
MANUFACTURER_TYPE_DESCR
1212-12
SPECIAL_TREATMENT_CLASS
NONE
KEYWORD
Stützelement
EF000215
Art des Zubehörs/Ersatzteils
EF000003
Montageart
EF001257
Werkstoffgüte
EF005495
Geeignet für Rohrdurchmesser
mm
EF013236
Zubehör
EF000051
Form
EF000767
Bauform
EF009918
Für Rohrdurchmesser nominal
mm
EF001187
Mit Deckel
EF013237
Ersatzteil
EF004471
Ausführung flammwidrig
-
EF000010
Ausführung
EF016264
Geeignet für starre Rohre
EF005802
Geeignet für Einbaudose
EF005660
Biegeverhalten
starr
EF009204
Mit drehbarem Ring
EF016265
Geeignet für flexible Rohre
EF005776
Geeignet für Zentraldose
EF006023
Mit Muffe
false
EF016266
Geeignet für biegsame Rohre
EF004611
Druckfestigkeitsklasse
-
EF001229
Koppelbar
EF004293
Schlagfestigkeit
-
EF000557
Bestückung
EF016106
Durchstoßmembran
EF007517
Unterputzmontage
false
EF000551
Durchmesser
mm
EF003681
Aufputzmontage
true
EF003687
Geeignet zur Installation auf Holz
true
EF003688
Geeignet für Hohlwandinstallation
true
EF003682
Geeignet für Betoninstallation
true
EF001131
Innentiefe
mm
EF003683
Maschinen und Anlageninstallation
true
EF003685
Unterflurinstallation (Estrich)
-
EF004702
Für Anzahl Geräteeinsätze
EF003686
Installation im Freien
-
EF004508
Befestigung der Geräte
EF003689
Geeignet zur Verlegung im Erdreich
false
EF005066
Mit Schrauben
EF000065
Innendurchmesser
-
mm
EF009763
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung
EF000015
Außendurchmesser
-
mm
EF009206
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran
EF002393
Betriebstemperatur
-
°C
EF009207
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen
EF007856
Hochgleitfähige Innenschicht
-
EF009208
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran
EF013724
Mit Meter-Anzeige
-
EF005496
Für Rohrdurchmesser
EF000116
RAL-Number
-
EF005657
Rohrarretierung
EF009209
Rohrverriegelung optional
EF005604
Einführung von hinten
EF003593
Anzahl der Einführungen
EF002169
Werkstoff
-
EF000025
Halogenfrei
true
EF000139
Oberflächenschutz
EF000007
Farbe
grau
EF005474
Schutzart (IP)
EF009212
Ausführung Deckel
EF011401
Transparenter Deckel
EF004586
Deckelbefestigung
EF001454
Plombierbar
EF001613
Funktionserhalt
EF005032
Mit Abschirmung
EF005430
Luftdicht
EF001438
Länge
mm
EF004969
Max. Leiterquerschnitt
mm²
EF000008
Breite
mm
EF015116
Geeignet für Wand-/Plattendicke
mm
EF004902
Leuchtenhakenbefestigung
EF008016
Polzahl der Klemme
EF009210
Anzahl der mitgelieferten Tüllen
EF008076
Stutzen
EF007889
Klemme lagefixiert
EF005060
Mit Nagellaschen
EF011959
Schutzart (NEMA)
EF005466
Geeignet für Kabeldurchmesser
mm
EF006205
Spezielle Anwendung
EF005457
Tiefe
mm
ORDER_UNIT
C62
CONTENT_UNIT
C62
NO_CU_PER_OU
1
PRICE_QUANTITY
100
QUANTITY_MIN
1
QUANTITY_INTERVAL
1
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39162000
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COUNTRY_OF_ORIGIN
DE
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
看過這個的用戶也對此感興趣
1202-34 - Conc. const. wall and ceil. trans. 30°
KAISER
21.02.2023
1204-34 - Conc. const. end and transition bush
KAISER
21.02.2023
1245-63 - Lamp box with outlet
KAISER
21.02.2023
1210-02 - Gegenlager
KAISER
24.02.2023
9941.25 - Prefix® 2.0 concrete construction box 2x1 NUP
KAISER
21.02.2023
1261-14 - Conc. constr. wall-ceil. transition 90°
KAISER
21.02.2023
1261-12 - Conc. constr. wall-ceiling transition
KAISER
21.02.2023
9941 - Prefix® 2.0 concrete construction box 1x1 NUP
KAISER
21.02.2023
1564-01 - Fire protection one-gang junction box
KAISER
21.02.2023
9463-14 - HWD B15 one-gang box for thin boarding
KAISER
21.02.2023
9463-01 - Fire protection one-gang box HWD 90
KAISER
21.02.2023
9941.35 - Prefix® 2.0 concrete construction box 3x1 NUP
KAISER
21.02.2023
9464-01 - Fire protection one-gang junction box
KAISER
21.02.2023
9068-94 - Electronic-Dose Schallschutz 68 Flex
KAISER
21.02.2023
Show more