??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1281-15 - HaloX® 100 Multi-conduit entry
Bill of material
1281-15
CNSORDERNO
Art. No.
1281-15
CNSEAN
EAN code
4013456549845
BZ
Designation
HaloX® 100 Multirohreinführung
LOD
Level of details
SYS
System
HaloX® 100
ELL
Installation diameter luminaire / loudspeaker
0-100 mm
ELLMAX
max. installation depth for luminaire / loudspeaker
110 mm
LL
LED wattage max.
20 W
LLNHT
Lamp wattage LV/HV/TC max.
50 W
GD
Housing diameter Ø
130 mm
TF
Depth incl. front part
120 mm
TL
Tunnel length
190 mm
TB
Tunnel width
140 mm
TH
Tunnel height
85 mm
RK1
Combination entry for M20/M25 conduits
6
RK2
Combination entry for M25/M32 conduits
1
RK3
Combination entry for M32/M40 conduits
1
LF16
Cable entries up to Ø 16 mm
4
LF32
Cable entries up to Ø 32 mm
1
V
Dispatch
10
PG
Price group
150
CNSMASSEXACT
Individual net weight
304.810 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
7.200 l
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Für die Verarbeitung im Ortbeton ist das formstabile HaloX®-System modular aufgebaut. Drei Gehäusedurchmesser mit einer Vielzahl an runden, quadratischen sowie universellen Frontteilen ermöglichen die Integration von Leuchten und Lautsprechern bis zu einem Einbaudurchmesser von 250 mm – auch bei Sichtbeton. Mit Tunnel bietet das System ausreichend Raum für die Aufnahme von Betriebsgeräten, z. B. LED-Treiber. Optionale Verlängerungsringe dienen der Vergrößerung der Einbautiefe. Alle Frontteile sind feuchtigkeitsabweisend und können bereits vor dem Verlegen der ersten Bewehrung exakt positioniert und aufgenagelt werden. Gehäuse und Frontteile werden kraftschlüssig und stabil miteinander verrastet und lassen sich auch nachträglich noch frei ausrichten. Durch die werkzeuglose Öffnungstechnik mit Kombinationseinführung M20/M25 können Rohre einfach und schnell eingeführt werden und selbst bei Fehlbelegung lässt sich die Einführung einfach wieder verschließen. Sie bietet eine sichere Rohrrückhaltung mit Tiefenanschlag, so dass ein nachträgliches innenseitiges Kürzen der Rohre entfällt. Nach dem Vergießen lassen sich Frontteile mit definiertem Einbaudurchmesser durch einen gezielten Hammerschlag öffnen. Die Frontteile für universelle Öffnungsmaße können flächig an- oder überspachtelt werden. Anschließend erfolgt die Erstellung der gewünschten Installationsöffnung mit herkömmlichen Fräswerkzeugen, z. B. MULTI 4000. -Für Decken und Wände -Gehäuse und Frontteile werden kraftschlüssig und stabil miteinander verrastet und lassen sich auch nachträglich noch frei ausrichten -Alle Gehäusegrößen mit und ohne Tunnel verfügbar -Werkzeuglose Öffnungstechnik für Rohre M20/M25 -Optimales Thermomanagement aufgrund maximaler Kontaktfläche zum Beton -Minimaler Eingriff in die Statik – keine Bewehrungsschnitte im Tunnelbereich erforderlich
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
你可能还想看