??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9068-94 - Electronic-Dose Schallschutz 68 Flex
Bill of material
9068-94
CNSORDERNO
Order number
9068-94
CNSEAN
EAN-Code
4013456550407
BZ
Type
Electronic-Dose Schallschutz 68 Flex
LOD
Level of Details
FP
For panel thickness
7 - 30 mm
L
Länge
122 mm
B
Breite
71 mm
T
Depth
75 mm
FL
Cut hole Ø
68 mm
GESCH
Geräteschrauben
2
M25
Rohreinführungen M25
2
LF
Leitungseinführungen 3 x 2.5 mm² bzw. 5 x 1.5 mm²
2
LF2
Cable entries 3 x 1.5 mm²
2
SW
für Schallschutzwände bis
68 dB
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
35 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.816 l
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Die Electronic-Dose Schallschutz 68 Flex gewährleistet durch ihren massiven Dosenkörper in Verbindung mit der schallabsorbierenden Oberfläche am Dosenboden die Schallschutzfunktion der Wand. Zusätzliche Dämmstreifen minimieren die Körperschallübertragung über die Bauteilöffnung. Die schnelle Montage ist ideal für die Modernisierung oder Erweiterung bestehender Installationen. Der flexible Tunnel ermöglicht einen einfachen Einbau und schafft Raum für elektronische Bauteile, Leitungsreserven und Klemmen. · Erhält die Schallschutzfunktion der Wand · Für Installationsöffnungen Ø 68 mm · Zusätzlicher, seitlicher Anschlussraum für Kommunikations- und Netzwerktechnik · Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung · Luftdicht und vollisoliert kombinierbar mit Verbindungsstutzen
Embedded user actions
Preview - Generation
Quotation
3D
Dimension
2D

Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Loading ...