??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9299-77.02 - Quickbox® ECON Pro 2x1
Bill of material
9299-77.02
CNSORDERNO
Order number
9299-77.02
ENO
E-Nr.
372641109
CNSEAN
EAN-code
7611614437309
BZ
Designation
Quickbox® ECON Pro 2x1
LOD
Level of Detail
L
Länge
145 mm
B
Width
83 mm
T
Depth
68 mm
FL
Cut hole Ø
83 mm
RI20
Conduit entries M20
3
RI25
Conduit entries M25
3
KOMB
Combination
2x1
VS
Dispatch
50
INFOTEXT
Infotext
Die luftdichte Hohlwanddose Quickbox® ECON Pro gewährleistet die Luftdichtheit der Elektroinstallation auf einem neuen Level. Die innovative Öffnungslasche erleichtert die Montage und gewährleistet gleichzeitig einen Rückhalt des Rohres. Besonders montagefreundlich dank werkzeugloser Rohreinführung, welche die Rohre während der Installation um bis zu 90° schwenkbar macht. · Werkzeuglose Rohreinführung dank innovativer Öffnungslasche mit Rückhalt · Rohre können bei der Installation um bis zu 90° geschwenkt werden · Elastische Dichtungsmembran garantiert die Luftdichtheit · Keine Schattenfugen mehr bei Abdeckungen auf glatten Oberflächen · Mehr Platz in den Kombinationen zur einfacheren und schnelleren Verdrahtung
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
你可能还想看
    KAISER
    9299-77.03 - Quickbox® ECON Pro 3x1