??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Bohrstangenrohling PSK 40-40-120 ISO 26623
Bill of material
C4.17.40
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
C4.17.40
PRODDES
Produktbezeichnung
Bohrstangenrohling PSK 40-40-120 ISO 26623
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
ISO26623-1
BD1
Körperdurchmesser 1
40 mm
DF
Bunddurchmesser
40 mm
LPR
Kraglänge
120 mm
OAL
Gesamtlänge
144 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
CCS
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
40
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0040
WT
Masse (Gewicht)
6.2 kg
BLQ
Auswuchtgüte
6.3
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001133948
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
你可能还想看
    KEMMLER
    16-52 ER25 ISO 26623