IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0720.22
KIPP USA
Joints
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/joints/27629.prj},{NB=K0720.22},{BESTKIPPUSA=K0720.22},{AUSF=Rechtsgewinde},{ROT=0},{D=22},{D1=M 22 x 1,5},{A=84},{B=54},{H=28},{H1=20.00},{K=38.10},{L=51},{L1=26},{W=13},{TZD=97.2},{TZS=99.7},{GEW=0.4634},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245180271},{XROT=0,[-$W.:$W.]},{NDM=22.0},{XA=16.4},{ST=1.50},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_BIM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0720 - Rod ends with plain bearing external thread, stainless steel DIN ISO 12240-4
Bill of material
K0720.22
BESTKIPPUSA
Order No.
K0720.22
K0720.22
AUSF
version
right-hand thread
right-hand thread
ROT
Rotation
D
diameter
22
22
mm
D1
thread
M 22 x 1,5
M 22 x 1,5
mm
A
distance
84
84
mm
B
width
54
54
mm
H
height
28
28
mm
H1
height
20.00
20.00
mm
K
ball
38.10
38.10
mm
L
Length
51
51
mm
L1
Length
26
26
mm
W
angle a
13
13
°
TZD
basic dynamic load rating
97.2
97.2
kN
TZS
basic static load rating
99.7
99.7
kN
GEW
Approx. weight
0.4634
0.4634
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245180271
4059245180271
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
看過這個的用戶也對此感興趣
K0718 - Rod ends with plain bearing external thread, DIN ISO 12240-4
KIPP USA
21.05.2024
K0716 - Rod ends with ball bearing, external thread DIN ISO 12240-4
KIPP
27.05.2024
DIN-ISO-12240.4-K-GS-AG - Heavy-Duty Rod Ends GS DIN 12240-4 (DIN 648) Seri...
MÄDLER
26.04.2024
K0718 - Rod ends with plain bearing external thread, DIN ISO 12240-4
KIPP
27.05.2024
KALM - Metric sizes, left-hand thread
igus
19.01.2021
K0722 - Rod ends with plain bearing external thread, narrow version DIN ISO...
KIPP USA
21.05.2024
EARM HT - Metric sizes, right-hand thread, High Temperature
igus
19.01.2021
EALM - Metric sizes, left-hand thread
igus
19.01.2021
AHR_003 - Rod ends with a male thread
SKF
31.05.2024
K0720 - Rod ends with plain bearing external thread, stainless steel DIN IS...
KIPP
27.05.2024
K0720 - Rod ends with plain bearing external thread, stainless steel
KIPP (BIM)
25.05.2021
EARM - Metric sizes, right-hand thread
igus
19.01.2021
EALM HT - Metric sizes, left-hand thread, High Temperature
igus
19.01.2021
KARM CL - Metric sizes, right-hand thread, 2. Generation
igus
19.01.2021
Show more