??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1103 - Filler neck
Bill of material
K1103.170
BESTKIPPUSA
Order No.
AUSP
Type
FORM
Form
D
Diameter
70
D1
Diameter
46
D2
Diameter
83
D3
Diameter
58
D4
Diameter
72 mm
D5
Diameter
60 mm
D6
Diameter
37 mm
L
Length
41 mm
L1
Length
94
L2
Length
115
L3
Length
14 mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Embedded user actions
Preview - Generation
Quotation
3D
Dimension
2D

Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Loading ...