??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1560 - Clamping plates steel for quarter-turn clamp locks
Bill of material
K1560.801
BESTKIPPUSA
Order No.
K1560.801
D
diameter
8 mm
D1
diameter
14 mm
D2
diameter
26 mm
D3
thread
M3x0.5 mm
D4
Teilkreisdurchmesser
20 mm
D5
diameter
14.5 mm
D6
diameter
26 mm
H
height
11.5 mm
H1
height
3.5 mm
H2
height
1.5 mm
L
height
4 mm
L1
height
5 mm
GEW
Approx. weight
0.0190 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245506972
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Embedded user actions
Preview - Generation
Quotation
3D
Dimension
2D

Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Users who viewed this, were also interested in