IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0670.056
KIPP USA
Swivel feet, levelling feet
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/swivel_feet_levelling_feet/27808.prj},{NB=K0670.056_4},{BESTKIPPUSA=K0670.056},{MATERIAL=Stahl},{D=56},{D1=50.0},{D2=9.0},{H=19},{H1=4},{BELASTUNG=0.705},{GEW=0.1558},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245185108},{XH1=$H1X1.,[$H1X3.:$H1X1.]},{H1X1=4.0},{H1X2=2.8},{H1X3=1.9},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0670 - Locating feet with vibration absorption
Bill of material
K0670.056
BESTKIPPUSA
Order No.
K0670.056
K0670.056
MATERIAL
Material
Steel
Steel
D
diameter
56
56
mm
D1
diameter
50.0
50.0
mm
D2
diameter
9.0
9.0
mm
H
height
19
19
mm
H1
height under pressure N/mm2
BELASTUNG
Load capacity (under pressure of 0,4 N/mm²)
0.705
0.705
kN
GEW
Approx. weight
0.1558
0.1558
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245185108
4059245185108
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...