您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
Türkçe
中文
中文
0300064on
科尔摩根
DDL 系列
IC
Powered by
CAD模型選擇
{kollmorgen/ddl/ic/ic_plate.prj},{NB=0300064on},{MWT=MC = IC},{MWW=030},{MAWL=0064},{CO=on},{HD=64},{H1=6.65}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
科尔摩根
描述
底板 MC - DDL 电机
明细表
0300064on
PN
零件号
MC0300064001
MWT
磁路类型
MC = IC
MWW
磁路宽度
030 = 30 mm
050 = 50 mm
075 = 75 mm
100 = 100 mm
150 = 150 mm
200 = 200 mm
030 = 30 mm
050 = 50 mm
075 = 75 mm
100 = 100 mm
150 = 150 mm
200 = 200 mm
MAWL
0064 = 64 mm
0128 = 128 mm
0256 = 256 mm
0512 = 512 mm
0064 = 64 mm
0128 = 128 mm
0256 = 256 mm
0512 = 512 mm
CO
盖板选项
on
off
on
off
W
60
L
最大宽度
63.300
HH
孔高度
45
B
孔间距
50
HA
孔数量
0
HD
孔间距
64
H1
6.65
MH
最大高度
14.10
H
高度
10
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...