??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
科尔摩根
描述
D10X 封装 DDR - 封装 DDR
明细表
D101A-12-1210
PN
部件数
D101A-12-1210
SERIES
系列
D10X
DDS
直驱系列
MFS
电机框架尺寸
10 = 11.19" 外径
RSL
转子叠片长度
WT
绕组类型
MO
安装选项
CT
接头类型
SO
后轴选项
1= 带端面联轴器的直冲孔
FD
反馈装置
BO
轴承选项
US
单位密封
A
156.465 mm
B
152.905 mm
C
38.100 mm
D
110.500 mm
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
载入中 ...