您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
Türkçe
English
B 113 - 2 - L
Kukamet
manual_toggle_clamps
black_toggle_clamps
black_toggle_clamps_with_safety_lock
black_horizontal_toggle_clamps_with_safety_lock
Powered by
CAD模型選擇
{kursunel/manual_toggle_clamps/black_toggle_clamps/black_toggle_clamps_with_safety_lock/black_horizontal_toggle_clamps_with_safety_lock/b113_l.prj},{NB=B 113 - 2 - L},{SHA256=AA28VX2TQXGJ1PuqsYqiP7MwP48QJioim5KyzyZhaeg=},{INAME=b113_2_l},{NAME=b113_2_l},{MODELNO=B 113 - 2 - L},{F1=1000},{F2=750},{F3=1200},{F4=1000},{FI1=7:1},{FI2=3:1},{SQUEEZESCREW=M6 x 40},{ANGLE=90},{WEIGHT=270},{A=34.0},{B=45},{C=60},{D=47},{E=20},{F=25,5 - 33,5},{G=34.0},{H=90},{H2=149},{J=14.0},{K=M6},{L=184},{M=Ø 6},{N=6 x 10},{X1=13},{X2=48},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/113.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/113.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
Kukamet
Description
B113_L
Bill of material
B 113 - 2 - L
MODELNO
Model number
B 113 - 2 - L
B 113 - 2 - L
F1
Force
1000
1000
N
F2
Force
750
750
N
F3
Force
1200
1200
N
F4
Force
1000
1000
N
FI1
(X1) YIELD (F1:Fi)
7:1
7:1
N
FI2
(X2) YIELD (F2:Fi)
3:1
3:1
N
SQUEEZESCREW
Squeeze screw
M6 x 40
M6 x 40
mm
ANGLE
Angle
90
°
WEIGHT
Weight
270
270
g
A
34.0
34.0
mm
B
45
45
mm
C
60
60
mm
D
47
47
mm
E
20
20
mm
F
25,5 - 33,5
25,5 - 33,5
mm
G
34.0
34.0
mm
H
90
90
mm
H2
149
149
mm
J
14.0
14.0
mm
K
M6
M6
mm
L
184
184
mm
M
Ø 6
Ø 6
mm
N
6 x 10
6 x 10
mm
X1
13
13
mm
X2
48
48
mm
PDFEN
PDF EN
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/113.pdf
PDFDE
PDF DE
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/113.pdf
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.