您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
77763100SS
MÄDLER
驱动元件
轮子和轮块
运输脚轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/laufraeder_und_radbloecke/transportrollen/transportr_ss_or.prj},{NB=77763100SS},{ARTNR=77763100SS},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Gabel: Edelstahl. Lauffläche: Polyurethan 98 +/-4° Shore A, rot. Radkörper: Kunststoff, verschraubt. Radlagerung: Gleitlager},{AUSF=Edelstahl-Bockrolle mit Lochplatte, Radkörper mit Guss-Polyurethan-Bandage, rot},{D=100},{B=30},{H=127},{A=MIN},{R=MIN},{DD=9},{P=100},{P1=83},{M=80},{M1=62},{N=74},{N1=55},{TK=130},{GEW=0.40},{CTN=83022000},{GBS1=2.5},{VERSION=3},{PPATH=transportr_ss_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-TR-SS-BR-PU - 不锈钢运输脚轮,固定脚轮,带穿孔板,聚氨酯绷带
明细表
77763100SS
ARTNR
产品编号
77763100SS
77763100SS
WEBSHOP
链接网络商店
产品详细说明 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
多种材料产品
MAT
材质
前叉:不锈钢。胎面:聚氨酯 98 +/-4° Shore A,红色。轮心:塑料,螺钉固定。车轮轴承:滑动轴承
AUSF
版本
穿孔板不锈钢固定脚轮,带浇铸聚氨酯绷带的轮体,红色
D
100
100
mm
B
30
30
mm
H
127
127
mm
DD
d
9
9
mm
P
100
100
mm
P1
83
83
mm
M
80
80
mm
M1
62
62
mm
N
74
74
mm
N1
55
mm
TK
负载能力
130
130
kg
GEW
重量
0.40
0.40
kg
CTN
海关税则号
83022000
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...