您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
français
magyar
polski
русский
English
0084.0105
MAICO
Individual and central ventilation systems in accordance with DIN 18017-3
ER single air extraction systems
Recessed-mounted solutions
ER 60 ER 100 Fan Inserts
Powered by
CAD模型選擇
{maico/02_individual_and_central_din_18017-3/er_single_air_extratction_systems/recessed_mounted_solution/er_60_er_100_fan_inserts/er_60_i.prj},{NB=0084.0105(architecture400)},{SA810ID03=0084.0105},{SA700ID08=62.000},{SA700ID09=62.000},{SA700ID10=62.000},{SA700ID11=21.000},{SA700ID12=0.160},{SA700ID16=230},{SA700ID21=36.000},{CTN=84145100},{B=230},{H=250},{T=150},{N=50},{BR=250},{BV=280},{HV=280},{TV=155},{FBI=40},{V=1},{SA700ID33_=0},{SA700ID34_=0},{SA010ID05=20230118},{SA010ID04=MAICO},{SA010ID03=201903},{SA010ID02=23},{SA810ID06=4012799841050},{SA810ID10=Ventilatoreinsatz mit Abdeckung und Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse, Fördervolumen 62 m³/h, mit Intervallsteuerung und Verzögerungszeitschalter (Einschaltverzögerung 50 s, Nachlauf 10 min, Intervall 1 h bis 15 h)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
ER 60 I - Ventilatoreinsatz
Bill of material
0084.0105
SA010ID05
Revisionsdatum der Datei
20230118
SA010ID04
Herstellername
MAICO
SA010ID03
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
201903
SA810ID06
GTIN-Nummer
4012799841050
SA810ID10
Beschreibungstext
Ventilatoreinsatz mit Abdeckung und Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse, Fördervolumen 62 m³/h, mit Intervallsteuerung und Verzögerungszeitschalter (Einschaltverzögerung 50 s, Nachlauf 10 min, Intervall 1 h bis 15 h)
SA100ID04
Anlagenart
Wohnungslüftungsgerät dezentral, Abluft (raumweise)
SA110ID04
Geräteart
ohne Wärmerückgewinnung
SA200ID03
Wärmerückgewinnung
ohne Wärmerückgewinnung
SA250ID03
Wärmezufuhr der Zuluftnacherwärmung
ohne Wärmezufuhr
SA300ID03
Gehäuse-Werkstoff
Kunststoff
SA400ID03
Wärmequelle
keine Wärmequelle
SA450ID03
Frostschutz
ohne Frostschutz
SA500ID03
Execution
Standardausführung
SA550ID03
Luftleitungsanschlüsse
vertikal
SA560ID03
Aufstellung
innen
SA700ID04
Produktname
ER 60 I
SA700ID08
max. Volumenstrom Abluft
62.000
m³/h
SA700ID09
Nenn-Volumenstrom Abluft
62.000
m³/h
SA700ID10
min. Volumenstrom Abluft
62.000
m³/h
SA700ID11
Elektrische Leistungsaufnahme (Grundgerät)
21.000
kW
SA700ID12
Nennstrom (Grundgerät)
0.160
A
SA700ID15
Elektrischer Anschluss (Grundgerät)
1/N/PE230V
SA700ID16
Spannung (Grundgerät)
230
V
SA700ID17
Frequenz
50
Hz
SA700ID21
max. Schalldruckpegel am Gerät
36.000
dB(A)
SA700ID33
Syphon
nein
SA700ID34
Kondensatwanne
nein
ARTNR
Item number
0084.0105
CTN
Customs Tariff Number
84145100
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
SEC
SEC average
-3.43
kWh/(m²*a)
SA
of system
decentralized
F
Delivery
62
m³/h
G
Mass
1.52
kg
FK
Filter class
ISO Coarse > 30 % (G2)
B
Rated voltage
230
V
H
Height
250
mm
T
Depth
150
mm
A
Execution
Interval control
D
Number of revolutions
1.250
1/min
L
Air direction
Vent
DS
Speed controllable
–
S
Voltage
Alternating current
N
Power frequency
50
Hz
LS
Input
21
W
I
IMax
0,16
A
SC
Protection
IP X5
NZ
Mains supply
5 x 1,5
mm²
E1
Installation
Wall / Ceiling
E2
Mounting
Flush
M
Material
Plastic
FR
Colour
Traffic white, similar to RAL 9016
GW
Weight with packaging
1.8
kg
AU
Discharge
laterally
BR
Width
250
mm
BV
Wide with packaging
280
mm
HV
High with packaging
280
mm
TV
Depth with packaging
155
mm
FBI
Conveying temperature at IMax
40
°C
NAC
Follow-up time
10 (Run-on time available when using an optional switch (e.g. light switch))
min
SD
SPL
36 dB(A) (data according to DIN 18017-3 for an equivalent absorption area AL = 10 m²)
dB(A)
V
Packaging Unit
1
Stück
SR
Range
B
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...