??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
ER-AP 60 G - Surface-mounted ventilator
Bill of material
0084.0153
SA010ID05
Revisionsdatum der Datei
20230118
SA010ID04
Herstellername
MAICO
SA010ID03
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
201903
SA810ID06
GTIN number
4012799841531
SA810ID10
Description text
Aufputzventilator zur Entlüftung, Fördervolumen 61 m³/h, mit Grundlastschaltung
SA100ID04
Anlagenart
Wohnungslüftungsgerät dezentral, Abluft (raumweise)
SA110ID04
Geräteart
ohne Wärmerückgewinnung
SA200ID03
Wärmerückgewinnung
ohne Wärmerückgewinnung
SA250ID03
Wärmezufuhr der Zuluftnacherwärmung
ohne Wärmezufuhr
SA300ID03
Gehäuse-Werkstoff
Kunststoff
SA400ID03
Wärmequelle
keine Wärmequelle
SA450ID03
Frostschutz
ohne Frostschutz
SA500ID03
Execution
Standardausführung
SA550ID03
Luftleitungsanschlüsse
vertikal
SA560ID03
Aufstellung
innen
SA700ID04
Produktname
ER-AP 60 G
SA700ID08
max. Volumenstrom Abluft
61.000 m³/h
SA700ID10
min. Volumenstrom Abluft
35.000 m³/h
SA700ID11
Elektrische Leistungsaufnahme (Grundgerät)
0.021 kW
SA700ID12
Nennstrom (Grundgerät)
0.170 A
SA700ID15
Elektrischer Anschluss (Grundgerät)
1/N/PE230V
SA700ID16
Spannung (Grundgerät)
230 V
SA700ID17
Frequenz
50 Hz
SA700ID21
max. Schalldruckpegel am Gerät
40.000 dB(A)
SA700ID33
Syphon
nein
SA700ID34
Kondensatwanne
nein
ARTNR
Article number
0084.0153
CTN
Customs Tariff Number
84145100
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
SEC
SEC average
-3.62 kWh/(m²*a)
F
Conveyor volume
35 / 61 m³/h
G
Weight
1.94 kg
B
Rated voltage
230 V
H
High
236 mm
T
Depth
217.5 mm
A
Execution
Base load circuit
D
Speed
900 / 1.250 1/min
L
Air direction
Venting
DR
Speed controllable
-
NET
Mains frequency
50 Hz
LEI
Power consumption
11 / 21 W
I
IMax
0,13 / 0,17 A
SCH
Protection class
IP X5
N
Mains supply line
5 x 1,5 mm²
E
Mounting location
Wall / Ceiling
EA
Installation type
Surface mount
SYS
System type
decentralized
M
Material
Plastic
FAR
Color
traffic white, similar to RAL 9016
FIL
Filter class
ISO Coarse > 30 % (G2)
BRS
Fire protection
no
AN
Connection diameter
75 / 80 mm
BR
Wide
236 mm
BV
Wide with packaging
255 mm
HV
High with packaging
255 mm
TV
Depth with packaging
335 mm
FOR
Fluid temperature at IMax
40 °C
NAC
Follow-up time
6 min
SCD
Sound pressure level
33 (Angabe gemäß DIN 18017-3 bei einer äqivalenten Absorptionsfläche AL = 10 m²) dB(A)
Z
Approval number
Z-51.1-42
V
Packaging Unit
1 Stück
S
Range
B
ZX
1
Embedded user actions
Preview - Generation
Quotation
3D
Dimension
2D

Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
No recommendations available.