您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
C-LHFRD12
Misumi
FA工厂自动化
04_直线轴承/滚珠导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/04_linear_bushings/c_lhfrd.prj},{NB=C-LHFRD12},{TS=R},{STOC=},{GREASEALG= '', 'Not Provided', 'A' , 'A Type Greasred (All-Purpose Industrial Grease)', 'G' , 'G Type Greased (Low Dust Generation)', 'H' , 'H Type Greased (For Food and Beverages)', 'L' , 'L Type Greased (Heat Resistance)', 'Y' , 'Y Type Greased (Low Dust Generation)'},{DDRR=12},{D=21},{L=47},{H=42},{T=6},{DD=4.5},{DD1=7.5},{TT=4.1},{PCDFX=32},{WFX=32},{FFX=0},{AFX=32},{C=0.6},{DD2=12.8},{DD3=13.6},{Y=0.8},{Z=0.40},{R=0.6}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
C-LHFRD,C-LHFSD,C-LHFCD,C-LHFSDM,C-LHFCDM - Economy Flanged Linear Bushings - Middle Type
明细表
C-LHFRD12
PN
零件No.
C-LHFRD12
C-LHFRD12
TYPE
Type
C-LHFRD
TS
Flange Shape
圆法兰型
方法兰
两面切割法兰型
圆法兰型
方法兰
两面切割法兰型
STOC
外壳表面处理
-
-
DDRR
dr
12
12
mm
D
21
21
mm
L
47
47
mm
H
42
42
mm
T
(T)
6
6
mm
DD
d
4.5
4.5
mm
DD1
d1
7.5
7.5
mm
TT
t
4.1
4.1
mm
PCD
P.C.D.
32
32
mm
W
0
mm
F
0
mm
A
0
mm
K
0
mm
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...