??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Company
MuA
Description
BHSO 90° - KWL - Elbow, horizontal, oval 90° BHSO
Bill of material
BHSO9050260-KWL
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
SA810ID04
Datanorm number
SA700ID04
Product name
Ovaler Bogen, horizontal 90°,verz. Stahlblech, mit Dicht-/Schutzanstrich
SA100ID04
Anwendungsbereich
Lüftung
SA110ID04
Material/System
BHSO 90°
SA200ID03
Verbindungsart I
Steckverbindung
SA300ID03
Normen/Regeln/Zulassungen
-
SA350ID03
Brandschutzklasse
A1 nach Din 4102
SA400ID03
Verlegeort
Innerhalb oder Außerhalb des Gebäudes
SA450ID03
Einbaulage
beliebig
SA700ID05
Produktkennung
Formstück
SA700ID06
Querschnittsform
oval
SA700ID08
Nenndrucksystem
PN
SA700ID09
für offene Systeme geeignet
nicht relevant
SA700ID10
für geschlossene Systeme geeignet
nicht relevant
SA700ID11
Trocken/Nass-Systeme
nicht relevant
CNSORDERNO
Item number
SBEZ
Product description
LODDEST
LOD Destination
LOD
Level Of Detail
BG
Elbow
Elbow 90°
H
Height
mm
B
Width
mm
E1
Insertion
mm
R
Radius
mm
AI
Surface
m2
CNSMASSEXACT
Weight
kg
CNSQUANTITY
Package unit
Stk
INFO
PDF Info
PDF Info
LINK
https://www.mua.de/home/
Embedded user actions
Preview - Generation
Quotation
3D
Dimension
2D

Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Loading ...