IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
English
QA認證資訊
目錄: Neff Gewindetriebe
Created: 19.10.2011
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
NV140-A0-1-1-1-3000-0
Neff Gewindetriebe
Accessories Screw Jacks/-systems SHG/SHA
Powered by
CAD模型選擇
{neff_gwtr/zubehoer_spindelhubgetriebe_anlagen/1_typ_v_neff_asmtab.prj},{NB=NV140-A0-1-1-1-3000-0},{TYP=NV},{GR=140},{UB=1},{BA=A0},{BS=1},{EB=1},{N1=3000},{AF=0000},{A=140},{L1=82.000},{L1L=85.000},{L2=128.000},{L4=50.000},{L5=45.000},{GRID=110.000},{D1=135.000},{D2=90.000},{D31=40.000},{D32=50.000},{D4=32.000},{DRM=M12},{DRMD=12.000},{S1=3.000},{T1=3.000},{S2=3.000},{R=1.500},{MGRD=10.000},{MGRL=20.000},{MVD=10.000},{MVL=15.000},{KDM=8.376},{RASTER=110.000},{RASTL=MIN},{HYG=0},{CNSCTN=84834020},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für konfigurierbare Kegelradgetriebe beträgt je nach Auftragslage 4-8 Wochen. Für kürzere Lieferzeiten bitte anfragen.},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen},{PPATH=assemblies/1_typ_v_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
Company
Neff Gewindetriebe
Description
Kegelradgetriebe NV
Bill of material
NV140-A0-1-1-1-3000-0
TYP
Gearbox type
NV
GR
Size
140
140
UB
Transmission Ratio
1
1,5
2
3
4
5
6
1
1,5
2
3
4
5
6
BA
select the model
A0 ✔
A0
A0
F0
F0
B0
B0
C0
C0
D0
D0
G0
G0
H0
H0
J0
J0
E0N0
E0N0
K0N0
K0N0
E0K5
E0K5
E0K6
E0K6
K0K5
K0K5
K0K6
K0K6
E0S5
E0S5
E0S6
E0S6
K0S5
K0S5
K0S6
K0S6
BS
Mounting Side
1 ✔
1
1
2
2
3
3
3G
3G
4
4
5
5
5G
5G
6
6
6G
6G
9
9
9G
9G
0
0
EB
Mounting Configuration
1 ✔
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
N1
High-speed shaft
3000.000
2400.000
1500.000
1000.000
750.000
500.000
250.000
50.000
3000.000
2400.000
1500.000
1000.000
750.000
500.000
250.000
50.000
1/min
N2
Low-speed shaft
0.0
1/min
AF
select the design
Standard
without keyways
Standard
without keyways
P1N
Power Ratings
0.00
kW
T2N
Torque Ratings
0.00
Nm
FRN1
permissible radial force at high-speed shaft radial forces n1
700.000
700.000
N
FAN1
permissible axial force at high-speed shaft
350.000
350.000
N
FRN2
permissible radial force at slow speed shaft
1300.000
1300.000
N
FAN2
permissible axial force at slow speed shaft
650.000
650.000
N
MM
Moments of Inertia
0
0
kgcm^2
D
0.000
0.000
mm
DA
40.000
40.000
mm
L
50.000
50.000
mm
V
0.000
0.000
mm
X
0.000
0.000
mm
Y
3.000
3.000
mm
Z
45.000
45.000
mm
T
3.000
3.000
mm
DR
0
0
E
0.000
0.000
mm
O
0.000
0.000
mm
P
0.000
0.000
mm
CNSCTN
Customs tariff number
84834020
STDDTIME
Standard delivery time
Die aktuelle Lieferzeit für konfigurierbare Kegelradgetriebe beträgt je nach Auftragslage 4-8 Wochen. Für kürzere Lieferzeiten bitte anfragen.
USECASE
Use case
Anwendungsfall anzeigen
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...