??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
80161 - 电源线 Schuko - GST18i3
明细表
80161-12X2000
BEST
订货号
L
长度
mm
ANZAHLL
导线线数 x 导线截面
N=3X1,5 MM²
BMSP
额定电压
250 V
BMS
额定电流
16 A
KABELT
Kabeltyp
H05VV-F
SA
防护级别
IP20
GEW
重量约
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
85444990
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
3D
尺寸
2D

Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...