??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
81150-20 - 急停按钮,带"Minibox"壳体,Ø 22.3 mm,M16 线缆密封套
明细表
81150-20-203200
BEST
订货号
81150-20-203200
EINBAUD
安装-Ø
22.3 mm
AA
连接方式
弹簧式接线端子
ANSQS
导线截面 max. (mm²)
0,2-1,5 mm²
ABL
剥线长度
5 mm
ANZOE
常闭数量
2
BL
可照明
BLOCKSK
阻挡保护项圈
DGW
电阻
<100 mOhm
ENTR
解锁
右转/左转
LTEF
电缆入口
M16 ausbrechbar
PZ
颤动延续时间 ms
<10 ms
SCHALTST
开关位置指示器
ja
SA
防护级别
IP65
SKL
防护等级
II 防护绝缘层
SUE
自我监控
UELS
超列表安全
GEW
重量约
0.0600 kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
85371091
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495714509
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息