??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
81150 - Emergency stop button, fitted version Ø 16.2 mm flat pin connector
Bill of material
81150-202200
BEST
Order No.
POS
Position
EINBAUD
Installed Ø
16.2 mm
AA
Connection
Flat connector 2.8x0.5 mm
ANZOE
Number of NC contacts
2
ANZSL
Number of NO contacts
SUE
Self-monitoring
UELS
Overlist safe
yes
SCHALTST
Switch position indicator
yes
BLOCKSK
Blocking protection collar
no
BL
Illuminatable
no
ENTR
Release
right/left rotation
SA
Safety rating
IP65/IP67
DGW
Contact resistance m Ohm
<20 m Ohm
PZ
Bounce time ms
<10 ms
USK
Overvoltage category
II
VG
Degree of contamination
2
ANZDMMM
Gewicht
0,8-1,5 kg
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
85371091
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Embedded user actions
Preview - Generation
Quotation
3D
Dimension
2D

Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
No recommendations available.