??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
83450-10 - 位置开关执行器
明细表
83450-10-03
BEST
订货号
FORM
类型
FORMT
形状类型
ANTF
驱动形式
BTGMIN
运行速度
10 mm/min.
BTGMAX
运行速度
m/s
PDH
把手
ZWK
强制打开力
>40 N
GEW
重量约
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
3D
尺寸
2D

Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.