??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
05741 - Toggle clamp, horizontal with angled foot and adjustable clamping spindle
Bill of material
05741-01200
BEST
Order No.
POS
Position
MATERIAL
material
Steel
OH
opening angle of holding arm
°
OG
opening angle of handle
°
A
distance
mm
A1
width
mm
A2
distance
mm
A3
distance
mm
B
width
mm
B1
width
mm
B2
width
mm
B3
width
mm
B4
distance
mm
B5
distance
mm
C
height
mm
C1
12.7 mm
D
width
mm
H
height
mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
L2
Length
mm
M
thread
mm
HANDKRAFT
hand force FH
N
HALTEKRAFTF1
Holding force F1
N
HALTEKRAFTF2
Holding force F2
N
SPANNKRAFTF3
Clamping force F3
N
SPANNKRAFTF4
Clamping force F4
N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Embedded user actions
Preview - Generation
Quotation
3D
Dimension
2D

Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
No recommendations available.