??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 6
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
06917 - Finger grips, aluminium round
Bill of material
06917-040051
BEST
Order No.
MATERIAL
Material
Aluminium
FARBEG
Farbe Grundkörper
A
Length
mm
B
diameter
mm
D
thread
mm
H
height
mm
L
Length
mm
T
height
10 mm
TRAG
load-bearing capacity
500 N
BESTABS
Order No. end washer
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76169990
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Embedded user actions
Preview - Generation
Quotation
3D
Dimension
2D

Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Users who viewed this, were also interested in
    norelem
    06917 - Pull handles round