??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 10
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
06944 - 弓形把手
明细表
06944-600081
BEST
订货号
FARBE
颜色
A
长度
mm
B
宽度
38 mm
D
直径
M8 mm
H
高度
55 mm
L
长度
mm
TRAG
负载能力
1000 N
GEW
重量约
kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
76169951
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
载入中 ...