??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
06464 - Clamping lever, stainless steel with extended collar with male thread, steel parts stainless steel
Bill of material
06464-10610X18
BEST
Order No.
06464-10610X18
AUSF
version
polished
GR
size
1
A
Length
40 mm
A1
Length
47.0 mm
B
width
7 mm
D
diameter
10 mm
D1
diameter
13 mm
D2
diameter
14 mm
H
height
30.5 mm
H1
height
10 mm
H2
height
20.5 mm
H3
height
37.0 mm
H4
height
40.0 mm
L
Length
18 mm
X
External thread
M 6
ZZ
No. of teeth
16
GEW
Approx. weight
0.0410 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495815152
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Embedded user actions
Preview - Generation
Quotation
3D
Dimension
2D

Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
No recommendations available.