??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 339
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
07174 - Button head screws EN ISO 7380
Bill of material
07174-1108X25
BEST
Order No.
SS
Steel code
FORM
Form
MATERIAL
Main material
OBFG
Surface finish body
FESTKL
Grade
D
thread
mm
L
Length
mm
LS
Ls min.
mm
LG
Lg max.
mm
SW
Width across flats
mm
DK
diameter
mm
D1
diameter
mm
K
width
mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
NORM
Normen
Normenübersicht
SCHOB
Schraubenoberfläche
Technischer Hinweis
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Embedded user actions
Preview - Generation
Quotation
3D
Dimension
2D

Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
No recommendations available.