您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06224-50A41X40
norelem
norelem 英制
06000 inch
把手、旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/norelem_inch/06000/griffe_knoepfe/06224_inch.prj},{NB=06224-50A41X400},{D1=50},{D2=17.0},{D8=22},{H=41.9},{H1=10.0},{H4=37.1},{ZZ=12},{GEW=0.0495},{EAN=4059495730684},{NDM=9.5250},{TYP2=2.0},{XA=70.000},{XB=3.000},{XC=20.000},{XD=1.000},{XE=4.000},{XF=0.200},{XG=1.000},{XH=8.000},{XJ=0.500},{XK=1.000},{XL=1.200},{XM=24.000},{XN=27.020},{XO=40.000},{XP=40},{BEST=06224-50A41X40},{FORM=L},{MATERIAL=Stahl},{GEWINDEART=Außengewinde},{FARBE=schwarz RAL 9005},{D=3/8-16},{T=-},{L=40},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 48
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
06224 inch - 具有安全功能的塑料星形手柄
明细表
06224-50A41X40
BEST
订货号
06224-50A41X40
06224-50A41X40
FORM
样式
L
L
MATERIAL
颜色
钢制
POS
序号
betaetigt
unbetaetigt
betaetigt
unbetaetigt
GEWINDEART
Gewindeart
外螺纹
外螺纹
FARBE
颜色
schwarz RAL 9005
schwarz RAL 9005
D
螺纹
3/8-16
3/8-16
mm
D1
直径
50
50
mm
D2
直径
17.0
17.0
mm
D8
直径
22
22
mm
T
深度
-
-
mm
H
高度
41.9
41.9
mm
H1
高度
10.0
10.0
mm
H4
高度
37.1
37.1
mm
L
长度
40
40
mm
ZZ
齿数
12
GEW
重量约
0.0495
0.0495
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73181520
73181520
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495730684
4059495730684
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...