您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21120-08
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
定位系统
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/positioniersystem/21120.prj},{NB=21120-08 (5)},{B=46},{B1=36},{B2=21},{D=26},{D1=23},{D3=8},{H=24},{H1=20},{H2=27.0},{H3=23},{H4=14.0},{H5=6},{L=148.5},{L1=120},{L2=46},{L3=36},{L4=12},{L5=8.0},{F1=200},{F2=200},{F3=200},{MX=3.60},{MY=3.60},{MZ=3.60},{GEW=0.3248},{EAN=4059495220567},{NDM=6},{NDM1=4},{CMAX=48.000},{DIN74DA=4.300},{DIN74DB=8.000},{DIN74T=4.600},{XR1=6.000},{XR2=9.000},{XH1=2.000},{XH2=1.000},{NDM2=4.000},{BEST=21120-08},{D2=M 6},{D4=M4},{D5=4},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84798994},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099},{C=5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
21120 - 长款定位台
明细表
21120-08
BEST
订货号
21120-08
21120-08
B
宽度
46
46
mm
B1
宽度
36
36
mm
B2
宽度
21
21
mm
C
行程
mm
Enter value for C
行程
mm
cm
inch
ft
確定
D
直径
26
26
mm
D1
直径
23
23
mm
D2
螺纹
M 6
M 6
mm
D3
直径
8
8
mm
D4
螺纹
M4
M4
D5
DIN 974-1
4
4
mm
H
高度
24
24
mm
H1
高度
20
20
mm
H2
高度
27.0
27.0
mm
H3
高度
23
23
mm
H4
高度
14.0
14.0
mm
H5
高度
6
6
mm
L
长度
148.5
148.5
mm
L1
长度
120
120
mm
L2
长度
46
46
mm
L3
间距
36
36
mm
L4
长度
12
12
mm
L5
深度
8.0
8.0
mm
F1
力
200
200
N
F2
力
200
200
N
F3
力
200
200
N
MX
3.60
3.60
Nm
MY
3.60
3.60
Nm
MZ
3.60
3.60
Nm
GEW
重量约
0.3248
0.3248
kg
INFO
技术资料
Info
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84798994
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495220567
4059495220567
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,并在收到订单后立即从中央仓库发货。没有库存的商品通常会立即采购。所有库存都会在店内实时显示。
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...