??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
21334-05 - 钢制伸缩滑轨 用于平装,两侧部分伸出,负载能力最大 35 kg
明细表
21334-05-0457
BEST
订货号
HER
制造商商品编号
mm
BX
间距
mm
Enter value for BX
间距
mm
cm
inch
ft
S
行程
mm
Enter value for S
行程
mm
cm
inch
ft
A
间距
mm
A1
间距
111 mm
A2
间距
mm
A3
间距
mm
A4
间距
mm
A5
间距
mm
B
宽度
9.5 mm
H
高度
35.3 mm
L
长度
mm
TRAGKRAFT
负载能力 每对 kg
kg
GEW
重量约
kg
MONTAGE
安装
平放装配
PTYP
产品类型
标准型
VA
包装形式
1 件 = 1 对
ARTU
商品概述
商品概述
INFO
技术资料
技术资料
MONTAGEA
压配衬套
压配衬套
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
83024230
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,并在收到订单后立即从中央仓库发货。没有库存的商品通常会立即采购。所有库存都会在店内实时显示。
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
3D
尺寸
2D

Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...