??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 64
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
21334-15 - 钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 50 kg
明细表
21334-15-30500
BEST
订货号
HER
制造商商品编号
mm
BX
间距
mm
输入参数值: BX
间距
mm
cm
inch
ft
FORM
类型
FORMTYP
形状类型
AKRAFT
Aktivierungskraft
N
S
行程
mm
输入参数值: S
行程
mm
cm
inch
ft
A
间距
35 mm
A1
间距
mm
A2
间距
mm
A3
间距
mm
A4
间距
mm
A5
间距
mm
A6
间距
mm
A7
间距
mm
A8
间距
mm
A9
间距
mm
A10
间距
mm
A11
间距
mm
A12
间距
mm
B
宽度
12.7 mm
H
高度
45.7 mm
L
长度
mm
TRAGKRAFT
Tragkraft pro Paar ( 80.000 Zyklen) kg
kg
GEW
重量约
kg
MONTAGE
压配衬套
Montage seitlich
PTYP
产品类型
Standard
SOKRAFT
Schließ/Öffnungs-Kraft pro Schiene
N
VA
包装形式
1 Stück = 1 Paar
ARTU
Artikelübersicht
Artikelübersicht
INFO
技术资料
技术资料
MONTAGEA
压配衬套
压配衬套
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
83024230
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,并在收到订单后立即从中央仓库发货。没有库存的商品通常会立即采购。所有库存都会在店内实时显示。
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
载入中 ...