??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 9
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
21334-63 - Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 68 kg
明细表
21334-63-0457
BEST
Bestellnummer
HER
制造商商品编号
mm
MATERIAL
Material
Stahl
BX
Abstand
mm
输入参数值: BX
Abstand
mm
cm
inch
ft
S
Hub
mm
输入参数值: S
Hub
mm
cm
inch
ft
A
Abstand
16 mm
A1
Abstand
mm
A2
Abstand
mm
A3
Abstand
mm
A4
Abstand
mm
A5
Abstand
mm
A6
Abstand
mm
A7
Abstand
mm
A8
Abstand
mm
A9
Abstand
mm
A10
Abstand
mm
B
Breite
12.7 mm
H
Höhe
50.8 mm
L
Länge
mm
TRAGKRAFT
Tragkraft pro Paar 10.000 zy.
kg
GEW
Gewicht ca.
kg
MONTAGE
Montage
Montage seitlich
PTYP
Produkttyp
Standard
VA
Verpackungsart
1 Stück = 1 Paar
BS
Beschreibung
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
83024200
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,并在收到订单后立即从中央仓库发货。没有库存的商品通常会立即采购。所有库存都会在店内实时显示。
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
你可能还想看