??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 19
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
21337-10 - 钢制伸缩滑轨,紧凑型,全部伸出,负载能力最大 420 kg
明细表
21337-10-0700
BEST
Bestellnummer
MATERIAL
Material
Stahl
GR
Größe
50 mm
B
Höhe
50 mm
D
Durchmesser
M8 mm
H
Breite
30 mm
L
Länge
mm
L1
Abstand
50 mm
L2
Abstand
mm
L3
Abstand
mm
N
Anzahl Bohrungen
S
S (Hub)
mm
SHUB
S Hub
mm
输入参数值: SHUB
S Hub
mm
cm
inch
ft
TRAGKRAFT
Tragkraft pro Paar
kg
GEW
Gewicht ca.
kg
BS
Beschreibung
信息
Infotext
INFO
Technische Hinweise
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
83024900
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,并在收到订单后立即从中央仓库发货。没有库存的商品通常会立即采购。所有库存都会在店内实时显示。
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
载入中 ...